TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

6" D. x 30" BW protected Gold, parab. Spiegel

×
Produkt #32-070-566 Kontakt
×
- +
€856,00
Stk. 1-4
€856,00
Stk. 5+
€728,00
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
Oberflächengenauigkeit:
λ/8
Durchmesser (Zoll):
6.0 +0.06/-0
Durchmesser (mm):
152.40 +1.5/-0
Effektive Brennweite EFL (Zoll):
30.0
Effektive Brennweite EFL (mm):
762.00
Krümmungsradius (mm):
1,524.00
Blende (f/#):
f/5
Beschichtung:
Protected Gold (700-10000nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Art der Beschichtung:
Metal
Rückseite:
Ground
Freie Apertur CA (mm):
138
Randdicke ET (Inch):
1.00
Randdicke ET (mm):
25.40
Typ:
Parabolic Mirror
Wellenlängenbereich (μm):
0.7 - 10
Wellenlängenbereich (nm):
700 - 10000
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Oberflächengenauigkeit λ/8
  • Hervorragende thermische Stabilität
  • Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten

TECHSPEC® präzise parabolische Spiegel sind in Größen zwischen 76,2 mm (3") und 412,8 mm (16,25") lieferbar und eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Diese Parabolspiegel werden mit den Beschichtungen Protected Aluminium, Protected Gold oder Enhanced Aluminium angeboten. Unbeschichtete Substrate sind ebenfalls erhältlich.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.