TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

6" D., 24" BW Protected Alu., sphärischer Spiegel

×
Produkt #43-969 3-4 Tage
×
- +
€557,00
Stk. 1-4
€557,00
Stk. 5+
€473,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Toleranz Brennweite (%):
±2
Oberflächenqualität:
60-40
Oberflächengenauigkeit:
λ/4
Durchmesser (Zoll):
6.0
Durchmesser (mm):
152.40 +1.5/-0
Toleranz Durchmesser (Inch):
+0.06/-0
Effektive Brennweite EFL (Zoll):
24.00
Effektive Brennweite EFL (mm):
609.60
Krümmungsradius (mm):
1,219.20
Blende (f/#):
f/4
Beschichtung:
Protected Aluminum (400-2000nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Art der Beschichtung:
Metal
Rückseite:
Ground
Randdicke ET (Inch):
1.00
Randdicke ET (mm):
25.40
Toleranz Randdicke (%):
+0.0/-15
Typ:
Spherical Mirror
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 2000
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

TECHSPEC® präzise sphärische Spiegel - λ/4 wurden für die Forschung und für technische OEM-Anwendungen im UV, sichtbaren und IR Bereich entwickelt. Jede Größe ist unbeschichtet oder mit verschiedenen Spiegelbeschichtungen erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.