0° Einfallswinkel, 25mm D., UV Infrarotspiegel

UV Hot Mirrors

×
Produkt #46-587 3-4 Tage
×
- +
€145,00
Stk. 1-9
€145,00
Stk. 10+
€128,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Einfallswinkel (°):
0
Beschichtung:
Hot Mirror, 0°
Durchmesser (mm):
25.00 ±0.25
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
80-50
Dicke (mm):
3.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.2
Typ:
Shortpass Filter
Freie Apertur (%):
90
Kanten:
Ground
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >70% @ 800 - 1050nm
Tavg >80% @ 245 - 460nm
Wellenlängenbereich (nm):
245 - 1050
Oberflächenebenheit (P-V):
3 - 5λ
Art der Beschichtung:
Dielectric

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Lässt 80% der UV und sichtbaren Strahlung durch
  • Reflektiert 70% der Infrarotstrahlung
  • Kontaktieren Sie uns, wenn Sie kundenspezifische Optiken benötigen

Diese UV-Infrarotspiegel mit mehrlagiger dielektrischer Beschichtung sind für einen Einfallswinkel von 0° ausgelegt und reflektieren die Infrarotstrahlung. Damit vermeiden sie einen Wärmestau, lassen aber zugleich UV und sichtbare Strahlung passieren. Die hohe Transmission des Quarzglassubstrats macht die Spiegel ideal für Projektions-, Beleuchtungs- und Fluoreszenzanwendungen bei denen die UV-Anregungswellenlänge transmittiert und die für empfindliche Proben schädliche Wärme gesperrt werden soll.

Infrarotspiegel sind für viele Projektions- und Beleuchtungssysteme mit starker Wärmeentwicklung unverzichtbar, da ein Wärmestau empfindliche Komponenten schnell zerstören kann. Infrarotspiegel besitzen eine spezielle Beschichtung und lassen daher das sichtbare Licht durch, reflektieren aber das nahe Infrarotspektrum, das vor allem zur Wärmeentstehung beiträgt. Mit einem Infrarotspiegel wird die Wärme begrenzt und die Gesamtsystemleistung kaum beeinträchtigt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.