25mm Durchmesser, erweiterter Infrarotspiegel

Extended Hot Mirrors

×
Produkt #46-386 Lagernd
×
- +
€66,00
Stk. 1-9
€66,00
Stk. 10+
€58,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Einfallswinkel (°):
0.00
Beschichtung:
Hot Mirror, 0°
Durchmesser (mm):
25.00 ±0.25
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
80-50
Dicke (mm):
3.30
Toleranz Dicke (mm):
±0.2
Typ:
Shortpass Filter
Freie Apertur (%):
≥85
Kanten:
Ground
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≥90% @ 750 - 1150nm
Ravg ≥80% @ 1200 - 1600nm
Tavg ≥85% @ 425 - 675nm
Wellenlängenbereich (nm):
425 - 1600
Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ
Art der Beschichtung:
Dielectric

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Bessere NIR Reflexion als standardmäßige Infrarotspiegel
  • Betriebstemperatur bis 230°C
  • Neutrale Farben für 5.500 K oder 3.200 K Quellen (bis ±250 K)

Die erweiterten Infrarotspiegel wurden entwickelt, um die Wärme in optischen Systemen zu reduzieren ohne die sichtbare Strahlung zu beeinflussen. Typische Infrarotspiegel reflektieren zwischen 750 nm und ca. 1.250 nm, die erweiterten Spiegel reflektieren bis ca. 1.750 nm, sodass die Wärme im System signifikant reduziert wird.

Infrarotspiegel sind für viele Projektions- und Beleuchtungssysteme mit starker Wärmeentwicklung unverzichtbar, da ein Wärmestau empfindliche Komponenten schnell zerstören kann. Infrarotspiegel besitzen eine spezielle Beschichtung und lassen daher das sichtbare Licht durch, reflektieren aber das nahe Infrarotspektrum, das vor allem zur Wärmeentstehung beiträgt. Mit einem Infrarotspiegel wird die Wärme reduziert und die Gesamtsystemleistung kaum beeinträchtigt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.