TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

45° AOI, 25,0mm Quadrat, Kaltlichtspiegel

TECHSPEC High Performance Cold Mirrors

×
Produkt #64-448 3-4 Tage
×
- +
€53,00
Stk. 1-9
€53,00
Stk. 10+
€46,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Einfallswinkel (°):
45
Beschichtung:
Cold Mirror, 45°
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Größe (mm):
25.0 x 25.0
Oberflächenqualität:
80-50
Dicke (mm):
3.30
Toleranz Dicke (mm):
±0.2
Transmission (%):
Dichroic Filter
Typ:
Cold Mirror
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.2
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≥95% @ 400 - 690nm and Tavg ≥90% @ 750 - 1200nm
AR Coating: Ravg <1% @ 700 - 1150nm
Wellenlängenbereich (nm):
425 - 1150
Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ
Art der Beschichtung:
Dielectric

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • >95% Reflexion von 400-690 nm
  • >90% Transmission von 700-1150 nm
  • Optimiert für einen Einfallswinkel von 0° oder 45°

Die TECHSPEC® Kaltlichtspiegel haben eine mehrschichtige dielektrische Beschichtung, die >95% Reflexion für sichtbares Licht und >90% Transmission für IR-Strahlung bietet. Kaltlichtspiegel können in Systemen eingesetzt werden bei denen Wärme zu Problemen oder Schäden führen kann. Bei Beleuchtung mit hoher Leistung wird eine Gebläsekühlung empfohlen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.