50mm quadratisch, 0°, Infrarotspiegel

Hot Mirrors

×
Produkt #43-452 3-4 Tage
×
- +
€55,00
Stk. 1-9
€55,00
Stk. 10+
€48,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Einfallswinkel (°):
0.00
Beschichtung:
Hot Mirror, 0°
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Reflexion (%):
>95, 750 - 1150nm
Größe (mm):
50.0 x 50.0
Oberflächenqualität:
80-50
Dicke (mm):
3.30
Transmission (%):
>90, 425 - 675nm
Typ:
Shortpass Filter
Toleranz Größe (mm):
±0.5
Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: 0° Hot Mirror
Surface 2: None
Wellenlängenbereich (nm):
425 - 1150
Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ
Art der Beschichtung:
Dielectric

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktbeschreibung

When using high power illumination, forced air cooling is recommended.

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal zur Wärmereduzierung
  • Reflektiert >90% des NIR- und IR-Spektrums
  • Lässt >85% des sichtbaren Lichtes durch

Die Infrarotspiegel sind für einen Einfallswinkel von 0° oder 45° verfügbar und eignen sich ideal, um die unerwünschte Wärme durch Infrarotstrahlung zu verringern. Eine mehrlagige dielektrische Beschichtung lässt 85% des sichtbaren Lichtes durch, reflektiert aber über 90% des NIR- und IR-Spektrums. Damit eignen sich diese Spiegel ideal für Projektionssysteme, in denen der Wärmestau zu Systemschäden führen kann.

Hinweis: Wenn Beleuchtung mit hoher Leistung verwendet wird, wird der Einsatz einer Kühlung empfohlen.

Infrarotspiegel sind für viele Projektions- und Beleuchtungssysteme mit starker Wärmeentwicklung unverzichtbar, da ein Wärmestau empfindliche Komponenten schnell zerstören kann. Infrarotspiegel besitzen eine spezielle Beschichtung und lassen daher das sichtbare Licht durch, reflektieren aber das nahe Infrarotspektrum, das vor allem zur Wärmeentstehung beiträgt. Mit einem Infrarotspiegel wird die Wärme reduziert und die Gesamtsystemleistung kaum beeinträchtigt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.