• Mein Konto
  • 0

ND:YAG Laserlinienspiegel

  • Zerstörschwelle bis zu 5 J/cm2 @ 10 ns @ 355 nm
  • > 99,98% Reflexion bei 1.064 nm
  • Substrat aus UV Quarzglas für optimale thermische Stabilität und Beständigkeit
  • Ionenstrahl gesputterte (IBS) Versionen mit geringer Absorption erhältlich

TECHSPEC® Nd:YAG Laserlinienspiegel bieten die hohe Reflexion, Oberflächenqualität und -genauigkeit, die für anspruchsvolle Laseranwendungen mit Nd:YAG- und Nd:YLF-Lasern benötigt wird. Mit ihrer hohen Zerstörschwelle sind diese Laserlinienspiegel ideal für Strahllenkungen bis zur vierten Harmonischen bei 266 nm. Spiegel mit zwei Bändern reflektieren die Grundfrequenz und die frequenzverdoppelte Linie oder die 1.064 Grundfrequenz und den Ausrichtungsstrahl.

Unsere TECHSPEC® Nd:YAG Laserlinienspiegel sind speziell für die anspruchsvollsten Laseranwendungen entwickelt worden. Die Kombination aus Substraten in Laserqualität bis 10-5 Oberflächenqualität, idealer Reflexionsbeschichtung und Laserzerstörschwellen speziell für bestimmte Lasertypen und -wellenlängen macht die Spiegel ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, welche präzise Reflexion und lange Haltbarkeit erfordern. Versionen mit 0 und 45 Grad Einfallswinkel für 1.064 nm, die zweite Harmonische 532 nm, die dritte Harmonische 355 nm und die vierte Harmonische 266 nm sind ab Lager verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Versionen für kundenspezifische Wellenlängen und Einfallswinkel benötigen.

Spezifikationen

Substrat:
Fused Silica
Typ:
Laser Mirror

LOADING PRODUCTS...
Exportspezifikationen

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram