• Mein Konto
  • 0

100 Å Off-Axis Parabolspiegel

  • Oberflächenrauheit 100 Å
  • Versionen mit 15°, 30°, 45°, 60° oder 90° Winkel
  • Beschichtungen vom sichtbaren Bereich bis zum fernen Infrarotbereich

Die TECHSPEC® Off-Axis Parabolspiegel besitzen diamantgedrehte Oberflächen mit einer Oberflächenrauigkeit < 100 Angström (Å). Dies ermöglicht Oberflächen mit geringer Streuung, die sich ideal für Anwendungen vom sichtbaren Spektrum bis zum fernen Infrarotspektrum eignen. Angeboten werden eine Vielzahl von Größen, Winkeln und Beschichtungen: Die Off-Axis Parabolspiegel (OAPs) werden häufig für Instrumente und Lasersysteme eingesetzt, bspw. für Schlieren-, MTF-, FLIR- und FTIR-Systeme sowie IR Laser, z.B. Quantumkaskadenlaser.

Anmerkung: Beachten Sie unsere TECHSPEC® Off-Axis Parabolspiegel mit geringer Streuung, wenn Sie OAPs mit geringerer Oberflächenrauheit und höherer Präzision benötigen.

Spezifikationen

Oberflächenrauheit (Angstroms):
<100 RMS
Substrat:
Aluminum 6061-T6

LOADING PRODUCTS...
Exportspezifikationen

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram