TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Kegelspiegel 10 mm Durchmesser, aluminiumbeschichtet

×
Produkt #45-939 Kontakt
×
- +
€377,50
Stk. 1-5
€377,50
Stk. 6+
€302,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
10.00 +0.00/-0.05
Länge (mm):
10.00
Winkeltoleranz (Bogenminuten):
±6
Beschichtung:
Protected Aluminum (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Art der Beschichtung:
Metal
Toleranz Länge (mm):
±0.1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
40-20
Gesamtlänge (mm):
15.0
Typ:
Specialty Mirror
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Hinweis:
Coating on Cone Surface

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal für 360°-Anwendungen
  • Öffnungswinkeltoleranz ±6 arcmin
  • Beschichtung: Protected Aluminium

TECHSPEC® kegelförmige Spiegel können zur 360° Beleuchtung sowie für Laser- und Bildverarbeitungsanwendungen genutzt werden. Sie besitzen polierte konische Enden sowie geschliffene Außenseiten.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.