Polarisationsfilm grau, Zweierpack, 3,25" Durchmesser

Visible Linear Polarizing Film

×
Produkt #40-990 Ausverkauf 3-4 Tage
×
- +
€19,95
Stk. 1+
€19,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Farbe:
Gray
Durchmesser (Zoll):
3.25
Durchmesser (mm):
82.55
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Film
Anzahl Filme:
2.00
Dicke (Zoll):
0.03
Dicke (mm):
0.76
Transmission (%):
25.00
Typ:
Linear Polarizer
Aufbau:
Polarizing Film

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

See technical information tab for more information on color and transmission.

Beschreibung Produktfamilie

  • Transmission 25% (grau) bzw. 22% (braun)
  • Polarisationseffizienz über 99%
  • Abziehbare Schutzfolie sorgt für einfache Handhabung

Dieser lineare Polarisationsfilm für das sichtbare Spektrum ist in der Farbe Grau oder Braun erhältlich. Der Polarisationsfilm in Grau besitzt eine Transmission von 25%, der Polarisationsfilm in Braun eine Transmission von 22%. Der lineare Polarisationsfilm für das sichtbare Spektrum ist zur sicheren und einfachen Handhabung und Systemintegration mit einer abziehbaren Schutzfolie versehen. Es sind unterschiedliche Größen für die verschiedensten Anwendungen erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.