λ/2-Verzögerungsplatte nullter Ordnung aus Quarz, 12,7 mm D., 488 nm

×
Produkt #85-034 3-4 Tage
×
- +
€424,00
Stk. 1-5
€424,00
Stk. 6+
€342,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Freie Apertur CA (mm):
8.00
Beschichtung:
Laser V-Coat (488nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
488
Durchmesser (mm):
12.70 +0.00/-0.25
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystal Quartz
Verzögerung:
λ/2
Oberflächenqualität:
10-5
Dicke (mm):
6.40 +0.00/-0.25
Typ:
Crystalline Waveplate
Aufbau:
Crystalline
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/10 for central 80% of clear aperture
Parallelität (Bogensekunden):
<3
Verzögerungstoleranz:
±λ/200
Temperaturkoeffizient (λ/°C):
0.0001
Verzögerungsordnung:
0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Quarz-Verzögerungsplatten eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit nullter oder höherer Ordnung lieferbar. Verzögerungsplatten höherer Ordnung eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen die Wellenlänge um maximal ±1% von der Designwellenlänge der Verzögerungsplatte abweicht. Bei Anwendungen mit einer Abweichung über ±1% werden Verzögerungsplatten nullter Ordnung empfohlen, da diese eine höhere Bandbreite und eine geringere Empfindlichkeit gegenüber Temperaturänderungen besitzen. Um die Systemintegration zu vereinfachen, ist die schnelle Achse auf der Fassung markiert.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.