TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

20mm N-SF11, unbeschichtet, equilaterales Prisma

Equilateral Prisms

Equilateral Prisms

×
Produkt #49-431 3-4 Tage
×
- +
€118,00
Stk. 1-5
€118,00
Stk. 6+
€106,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Beschichtung:
Uncoated
Seitenlänge (mm):
20.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Länge (mm):
20.00
Oberflächenqualität:
40-20
Typ:
Equilateral Prism
Toleranz Größe (mm):
±0.1
Winkeltoleranz (Bogenminuten):
±2
Bildorientierung:
Dispersion
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 2500
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/4

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal zur Lichtdispersion
  • Größe zwischen 5 und 50 mm
  • Unbeschichtet oder mit Antireflexionsbeschichtung lieferbar
  • Verschiedene Versionen lieferbar

Equilaterale Prismen haben drei gleiche 60° Winkel und werden auch Dispersionsprismen genannt. Equilaterale Prismen werden für die spektrale Aufspaltung von Licht verwendet. Unsere TECHSPEC® equilateralen Prismen sind unbeschichtet oder mit einer MgF2-Beschichtung zur Entspiegelung lieferbar.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.