TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm, Aluminium beschichtet, halbes Pentaprisma

×
Produkt #65-590 3-4 Tage
×
- +
€180,00
Stk. 1-5
€180,00
Stk. 6+
€144,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Beschichtung:
VIS 0° & Aluminized
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Höhe (mm):
35.35
Oberflächenqualität:
40-20
Typ:
Half-Penta Prism
Toleranz Größe (mm):
±0.10
Winkeltoleranz (Bogenminuten):
±3
Fase:
Protective bevel as needed
Bildorientierung:
Right-Handed
Beschichtungsspezifikation:
Entrance/Exit Faces: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Reflecting Surface: Ravg >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint
Strahlablenkung (°):
45
Wellenlängenbereich (nm):
425 - 675
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/2
Breite (mm):
25.00

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Lenken Blickrichtung um 45° ab
  • Ergeben kombiniert mit Schmidt-Prismen ein Schmidt-Pechan-Prisma
  • Pentaprismen ebenfalls lieferbar

Halbe Pentaprismen werden verwendet, um die Blickrichtung um 45° abzulenken ohne das Bild zu invertieren. Die reflektierende Oberfläche ist mit Aluminium beschichtet, eine Inconel-Schutzschicht und schwarze Farbe erhöhen die Effizienz. Wenn die Prismen mit den TECHSPEC® Schmidtprismen kombiniert werden, kann ein Pechanprisma erzeugt werden. Das Pechanprisma invertiert das Bild, lenkt die Blickrichtung aber nicht ab. Das Pechanprisma kann in einen divergierenden oder konvergierenden Strahlengang gestellt werden, um die Systemgröße zu reduzieren.

Half-Penta Prism Tunnel Diagram
Half-Penta Prism Tunnel Diagram

Technische Informationen

Dimensions
Stock No. A B C D
#65-587 10.00mm 10.82mm 2.07mm 14.14mm
#65-590 25.00mm 27.06mm 5.18mm 35.35mm
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.