TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm aluminiumbeschichtetes Schmidtprisma

×
Produkt #47-260 3-4 Tage
×
- +
€212,50
Stk. 1-5
€212,50
Stk. 6+
€170,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Winkeltoleranz (Bogensekunden):
5.00
Beschichtung:
VIS 0° & Aluminized
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Höhe (mm):
41.3
Länge (mm):
36.70
Oberflächenqualität:
40-20
Typ:
Schmidt Prism
Toleranz Größe (mm):
±0.1
Fase:
Protective bevel as needed
Bildorientierung:
Right-Handed
Beschichtungsspezifikation:
Entrance/Exit Faces: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Roof: Ravg >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint
Strahlablenkung (°):
45
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/8
Breite (mm):
25.00

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Strahlablenkung um 45°
  • Invertieren und spiegeln Bilder
  • Dachwinkeltoleranz 5 Bogensekunden
  • Kombination mit halbem Pentaprisma zu Schmidt-Pechan-Prisma möglich

Schmidtprismen erzeugen invertierte und gespiegelte Bilder mit einer Strahlablenkung von 45°. In ihrer Funktion ähneln sie den TECHSPEC® Dachkantenprismen. Durch die Strahlablenkung unter 45° eignen sich Schmidtprismen besonders gut für Okulare und Bildgebungssysteme, bei denen ein Lichtweg abgelenkt werden muss. Die aluminiumbeschichteten Dachflächen erhöhen die Effizienz, die Dachwinkeltoleranz von 5 Bogensekunden verbessert die Auflösung der Prismen. TECHSPEC® Schmidtprismen können mit den TECHSPEC® halben Pentaprismen zu einem Pechanprisma kombiniert werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.