TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

9mm, unbeschichtet, Dachkantprisma

Amici Roof Prisms

×
Produkt #45-662 3-4 Tage
×
- +
€87,00
Stk. 1-5
€87,00
Stk. 6+
€68,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Freie Apertur CA (mm):
8.00
Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
60-40
Typ:
Amici Roof Prism
Toleranz Größe (mm):
+0/-0.1
Winkeltoleranz (Bogenminuten):
±5
Auflösung (Bogensekunden):
6.00
Fase:
Protective bevel as needed
Bildorientierung:
Right-Handed
Strahlablenkung (°):
90
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2200
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/2

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Strahlablenkung um 90°
  • Invertieren und spiegeln Bilder
  • Auflösung 6 Bogensekunden

Dachkantprismen erzeugen invertierte und gespiegelte Bilder mit einer Strahlablenkung von 90°. Die Prismen sind ideal für Spektive und optische Instrument geeignet bei denen ein umgekehrtes Bild von einem Objektiv wieder richtig herum abgebildet und um 90° umgelenkt werden soll, um den richtigen visuellen Eindruck zu erhalten.

Technische Informationen

 
A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Stock No. Uncoated Stock No. Protected Silver Coated
9.00 12.18 12.73 8.00 #45-662 #12-638
14.00 18.95 19.80 13.00 #45-261 #12-639
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.