TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

20mm, VIS 0° beschichtet, Pentaprisma

×
Produkt #48-598 Lagernd
×
- +
€117,50
Stk. 1-5
€117,50
Stk. 6+
€94,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Beschichtung:
VIS 0° & Aluminized
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Länge (mm):
20.00
Oberflächenqualität:
60-40
Typ:
Penta Prism
Toleranz Größe (mm):
±0.10
Fase:
Protective bevel as needed
Länge Katheten (mm):
20.00
Bildorientierung:
Right-Handed
Beschichtungsspezifikation:
Entrance/Exit Faces: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Reflecting Surfaces: Ravg >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint
Strahlablenkung (°):
90
Wellenlängenbereich (nm):
425 - 675
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/8
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Entrance & Exit Faces: 5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Reflecting Surfaces: 0.3 J/cm2 @ 532 & 1064nm, 10ns
Beam Deviation Tolerance (arcmin):
±5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 223:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Strahlabweichung 90°
  • Seitenrichtiges Bild
  • Umlenkung im rechten Winkel
  • Weitere Pentaprismen lieferbar

Pentaprismen sind fünfflächige Prismen, die den Strahl um 90° ablenken und ein seitenrichtiges Bild erzeugen. Die verspiegelten Flächen besitzen eine Aluminiumbeschichtung. Geringe Bewegungen des Prismas haben keinen Einfluss auf den rechten Winkel in dem die Strahlen reflektiert werden. Dadurch ist ein Pentaprisma das ideale optische Werkzeug zur Definition eines rechten Winkels in einem optischen System. TECHSPEC® Pentaprismen aus N-BK7 bestehen aus hochgenauem N-BK7 für Anwendungen im sichtbaren Lichtspektrum.

Penta Prism Ray Path
Penta Prism Ray Path
Penta Prism Tunnel Diagram
Penta Prism Tunnel Diagram

Technische Informationen

TECHSPEC® Penta Prism Dimensions
Stock No. Coating Dimensions
A B
#85-159 VIS 0° 0.50 0.60
#85-160 VIS 0° 1.00 1.20
#45-112 MgF2 5.00 6.10
#48-595 VIS 0°
#32-030 MgF2 10.00 11.95
#48-596 VIS 0°
#43-502 MgF2 15.00 15.96
#48-597 VIS 0°
#31-051 MgF2 20.00 21.65
#48-598 VIS 0°
#42-779 MgF2 25.00 27.90
#47-458 MgF2
#48-599 VIS 0°
#45-073 MgF2 30.00 32.47
#48-600 VIS 0°
#45-402 MgF2 35.00 37.88
#48-601 VIS 0°
#45-674 MgF2 40.00 43.30
#48-602 VIS 0°
#45-675 MgF2 45.00 48.71
#48-603 VIS 0°
#45-676 MgF2 50.00 54.12
#47-459 MgF2
#48-604 VIS 0°
N-BK7 Penta Prisms
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.