TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Pentaprismen aus UV-Quarzglas

×
  • Strahlabweichung 90°
  • Seitenrichtiges Bild
  • Umlenkung im rechten Winkel
  • Weitere Pentaprismen lieferbar

Pentaprismen sind fünfflächige Prismen, die den Strahl um 90° ablenken und ein seitenrichtiges Bild erzeugen. Die Ausführungen mit UV-AR-Beschichtung bieten zudem verspiegelte Flächen mit Aluminiumbeschichtung und dadurch eine hohe Effizienz. Geringe Bewegungen des Prismas haben keinen Einfluss auf den rechten Winkel, in dem die Strahlen reflektiert werden. Dadurch ist ein Pentaprisma das ideale optische Werkzeug zur Definition eines rechten Winkels in einem optischen System. TECHSPEC® Pentaprismen aus UV-Quarzglas bestehen aus UV-Quarzglas mit geringer Wärmeausdehnung und ausgezeichneter Transmission im UV-Spektrum, im sichtbaren Bereich und im nahen Infrarotspektrum.

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Penta Prism Ray Path
Penta Prism Ray Path
Penta Prism Tunnel Diagram
Penta Prism Tunnel Diagram

Technische Informationen

>

 
Stock No. A B
#49-016 5.00mm 6.10mm
#49-020
#49-017 10.00mm 11.95mm
#49-021
#49-018 20.00mm 21.65mm
#49-022
#49-019 25.00mm 27.90mm
#49-023
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.