TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,7mm, Silber beschichtet, Retroreflektor

N-BK7 Corner Cube Retroreflectors with Black Overpaint

N-BK7 Corner Cube Retroreflectors with Black Overpaint

×
Produkt #45-202 Lagernd
×
- +
€245,00
Stk. 1-5
€245,00
Stk. 6+
€196,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Strahlabweichung (Bogensekunde):
5
Beschichtung:
Silver with protective overcoat (black overpaint)
Durchmesser (mm):
12.70 +0.0/-0.1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Höhe (mm):
10.16
Oberflächenqualität:
60-40
Typ:
Retroreflector
Fase:
Protective bevel as needed
Freie Apertur (%):
90
Toleranz Höhe (mm):
±0.25
Bildorientierung:
Left-Handed
Hinweis:
Black Overpaint is 30-60μm Thick
Beschichtungsspezifikation:
Reflective Surfaces: Rabs > 97% FROM 400 - 2500nm @ 0° AOI
Ravg > 98% FROM 400 - 2500nm @ 0° AOI
Strahlablenkung (°):
180
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 2200
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/8
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Entrance: 0.5 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Einfallendes Licht wird zur Lichtquelle zurück reflektiert
  • Strahlabweichung bis zu drei Bogensekunden möglich
  • Ideal für Justagearbeiten
  • Auch mit Fassung lieferbar

TECHSPEC® Retroreflektoren aus N-BK7 sind so konzipiert, dass sie jeden Laser- oder Lichtstrahl, der in den Reflektor eintritt, unabhängig von der Orientierung des Reflektors zu seinem Ursprung zurückwerfen. Bei einem Spiegel ist dies nur bei senkrechtem Einfall der Fall. Retroreflektoren eignen sich daher ideal für Anwendungen, bei denen eine genaue Ausrichtung schwierig oder zeitaufwendig ist. Die TECHSPEC® Retroreflektoren aus N-BK7 sind entweder unbeschichtet oder mit einer Silberbeschichtung erhältlich. Letztere bietet einen größeren Einfallswinkel, wohingegen die unbeschichtete Version auf Totalreflexion basiert und somit ein optimales Reflexionsvermögen bietet. Die Einfallsfläche ist entweder unbeschichtet oder mit einer Antireflexbeschichtung erhältlich, die für sichtbare Wellenlängen oder Wellenlängen im nahen Infrarot, einschließlich 1064 nm und 1550 nm, optimiert ist.

Technische Informationen

 
A (mm) B (mm) Stock No. Uncoated Stock No. Silver Coated Stock No. Silver and VIS 0° Coated Stock No. Silver and NIR II Coated
7.16 6.1 #65-250 #43-305 #48-605 #12-488
12.7 10.16 #43-296 #45-202 #48-606 #12-489
25.4 19.05 #43-297 #45-187 #48-607 #12-490
38.1 29.21 #43-298 #45-189 #48-608 N/A
50.8 38.1 #43-299 #45-191 #48-609 N/A
63.5 48.26 #43-300 #48-593 #48-616 N/A
76.2 57.15 #43-301 #48-594 #48-617 N/A
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.