Retroreflektor, 50,8 mm freie Apertur, 2 Bogensek., Aluminium

×
Produkt #49-667 3-4 Tage
×
- +
€1.350,00
Stk. 1+
€1.350,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Strahlabweichung (Bogensekunde):
2.00
Freie Apertur CA (mm):
50.8
Beschichtung:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
Durchmesser (mm):
76.20
Genauigkeit Ausgangswellenfront:
0.5λ
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
80-50
Gewinde:
(6) ¼-20, (5) M6 x 1.0
Typ:
Retroreflector
Toleranz Größe (mm):
±1.6
Bildorientierung:
Left-Handed
Strahlablenkung (°):
180
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
REACH 201:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Einfallendes Licht wird zur Lichtquelle zurück reflektiert
  • Sehr leicht, da Reflektor hohl ist
  • Keine Materialabsorption oder chromatische Aberration

Hohle Retroreflektoren bestehen aus drei Oberflächenspiegeln, die im rechten Winkel zueinander montiert sind. Auf diese Weise entsteht ein leichter Retroreflektor, dessen Reflexionseigenschaften weder von der Strahlbewegung noch von der Strahlposition abhängen. So wird parallel einfallendes Licht unabhängig vom Einfallswinkel mit hoher Genauigkeit wieder zurück zur Lichtquelle reflektiert. Da der optische Weg in der Luft verläuft, entfallen bei dieser Konfiguration Materialabsorption und chromatische Aberrationen, die bei Retroreflektoren aus massivem Glas (Prismen) auftreten. Die größeren Gehäuse besitzen verschiedene Montagebohrungen auf der Rückseite.

Die Strahlabweichung ist die maximale Abweichung von der Parallelität jedes einzelnen Strahls an jeder der 6 Reflektorflächen, wenn der Retroreflektor voll ausgeleuchtet ist. Der Wert "austretende Wellenfront" ist die Spitze-Spitze-Wellenfrontabweichung bei einem voll ausgeleuchteten Retroreflektor, angegeben in λ (λ = 633 nm). Die einzigartige, patentierte, gepolsterte Fassung macht die Reflektoren extrem stoßresistent.

Technische Informationen

 
Clear Aperture (CA) Diameter L1 L2 A B C
6.4mm 8.1mm 8.1mm *
12.7mm 14.6mm 19.1mm * M3 x 0.5
25.4mm 41.3mm 36.5mm 49.2mm 44.5mm 50.8mm ¼-20
50.8mm 76.2mm 62.0mm 79.5mm 78.7mm 94.2mm ¼-20 **
63.5mm 89.4mm 61.5mm 79.0mm 92.3mm 101.6mm ¼-20 **
127.0mm 166.7mm 125.5mm 150.8mm 171.5mm 221.9mm ¼-20 **

*Does not have back plate

**Additional 8 mounting holes on 50.8mm and larger Dia: (4) M6 x 1.0 at 90° and (4) ¼-20 at 90° on 2" Bolt Circle

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.