TECHSPEC® rechtwinklige Prismen für Laserlinien eignen sich ideal für Industrieanwendungen und Laseranwendungen mit geringer Leistung. Diese Prismen besitzen eine enge Winkeltoleranz und bestehen aus hochgenauem N-BK7. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen im sichtbaren Spektrum und nahen Infrarotspektrum. Die Antireflexionsbeschichtungen reduzieren die Reflexionen bei den Designwellenlängen der Beschichtung auf unter 0,25%.
Rechtwinklige Prismen werden allgemein verwendet, um Bildwege zu verändern oder Licht im Winkel von 90° umzulenken. Je nach Orientierung des Prismas wird das Bild vertikal oder horizontal gespiegelt. Rechtwinklige Prismen können auch in Kombination für die Verschiebung von Bildern/Lichtstrahlen verwendet werden.