TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,5mm, BBAR, VIS 0° Beschichtung, rechtwinkliges Prisma

×
Produkt #84-507 3-4 Tage
×
- +
€111,00
Stk. 1-5
€111,00
Stk. 6+
€89,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±15
Beschichtung:
VIS 0° (425-675nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
40-20
Typ:
Right Angle Prism
Toleranz Größe (mm):
+0.00/-0.10
Fase:
Protective bevel as needed
Freie Apertur (%):
90
Länge Hypotenuse (mm):
17.70
Länge Katheten (mm):
12.50
Bildorientierung:
Left-Handed
Hinweis:
Coating on Entrance/Exit Faces
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Strahlablenkung (°):
90
Wellenlängenbereich (nm):
425 - 675
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/8
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Entrance/Exit Faces: 5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal für Laser mit niedriger Leistung
  • Mehrere BBAR-Beschichtungen erhältlich
  • Strahlablenkung um 90°

Durch die engen Winkeltoleranzen und das präzise Substrat N-BK7 eignen sich TECHSPEC® rechtwinklige Prismen mit Antireflexbeschichtung ideal für Laseranwendungen mit niedriger Leistung. Die BBAR-Beschichtung verbessert die Transmissionseffizienz gegenüber unbeschichteten rechtwinkligen Prismen.

Rechtwinklige Prismen werden allgemein verwendet, um Bildwege zu verändern oder Licht im Winkel von 90° umzulenken. Je nach Orientierung des Prismas wird das Bild vertikal oder horizontal gespiegelt. Rechtwinklige Prismen können auch in Kombination zur Verschiebung von Bildern/Lichtstrahlen verwendet werden.

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.