TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

35mm, Aluminium Beschichtung, rechtwinkliges Prisma aus N-BK7

N-BK7 Right Angle Prisms

×
Produkt #32-530 3-4 Tage
×
- +
€139,00
Stk. 1-5
€139,00
Stk. 6+
€125,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Beschichtung:
Aluminum with protective overcoat
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
60-40
Typ:
Right Angle Prism
Toleranz Größe (mm):
±0.1
Winkeltoleranz (Bogenminuten):
±2
Fase:
Protective bevel as needed
Länge Hypotenuse (mm):
49.50
Länge Katheten (mm):
35.00
Bildorientierung:
Left-Handed
Beschichtungsspezifikation:
Reflective Surfaces: Ravg>85% FROM 400-700nm, @ 45° AOI
Strahlablenkung (°):
90
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/4
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Hypotenuse: 0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Strahlablenkung um 90°
  • Horizontal gespiegeltes Bild
  • Lieferbar mit aluminiumbeschichteten und AR-beschichteten Flächen
  • Verschiedene Prismenversionen lieferbar

Rechtwinklige Prismen werden allgemein verwendet, um Bildwege zu verändern oder Licht im Winkel von 90° umzulenken. Je nach Orientierung des Prismas wird das Bild vertikal oder horizontal gespiegelt. Rechtwinklige Prismen können auch in Kombination für die Verschiebung von Bildern/Lichtstrahlen verwendet werden. Rechtwinklige TECHSPEC® N-BK7 Prismen bestehen aus hochgenauem N-BK7 und können ideal im sichtbaren Bereich eingesetzt werden.

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.