TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

50mm, unbeschichtet, rechtwinkliges Prisma UV Quarzglas

TECHSPEC UV Fused Silica Right Angle Prisms

×
Produkt #47-789 Lagernd
×
- +
€268,00
Stk. 1-5
€268,00
Stk. 6+
€214,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
60-40
Typ:
Right Angle Prism
Toleranz Größe (mm):
±0.10 Legs
Winkeltoleranz (Bogenminuten):
±5
Fase:
Protective bevel as needed
Länge Hypotenuse (mm):
70.70
Länge Katheten (mm):
50.00
Pyramidaltoleranz (Bogenminuten):
±5
Bildorientierung:
Left-Handed
Strahlablenkung (°):
90
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 2200
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/2

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal für breitbandige Anwendungen
  • Lieferbar mit aluminiumbeschichteten und AR-beschichteten Flächen
  • Größen zwischen 5 und 50 mm
  • Verschiedene Prismenversionen lieferbar

Rechtwinklige Prismen werden allgemein verwendet, um Bildwege zu verändern oder Licht im Winkel von 90° umzulenken. Je nach Orientierung des Prismas wird das Bild vertikal oder horizontal gespiegelt. Rechtwinklige Prismen können auch in Kombination für die Verschiebung von Bildern/Lichtstrahlen verwendet werden. TECHSPEC® rechtwinklige Prismen aus UV-Quarzglas besitzen eine geringe Wärmeausdehnung und ausgezeichnete Transmissionseigenschaften im UV-Spektrum, im sichtbaren Spektrum und im nahen Infrarotbereich.

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.