TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

50mm, unbeschichtet, rechtw. Prisma aus N-BK7, enge Toleranzen

N-BK7 High Tolerance Right Angle Prisms

N-BK7 High Tolerance Right Angle Prisms

×
Produkt #49-007 3-4 Tage
×
- +
€221,00
Stk. 1-5
€221,00
Stk. 6+
€177,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±15
Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
40-20
Typ:
Right Angle Prism
Toleranz Größe (mm):
+0/-0.1
Fase:
Protective bevel as needed
Länge Hypotenuse (mm):
70.70
Länge Katheten (mm):
50.00
Bildorientierung:
Left-Handed
Strahlablenkung (°):
90
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2200
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/8

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Strahlablenkung um 90°
  • Horizontal gespiegeltes Bild
  • Geringe Winkeltoleranz, nur wenige Bogensekunden
  • Verschiedene Prismenversionen lieferbar

Rechtwinklige Prismen werden allgemein verwendet, um Bildwege zu verändern oder Licht im Winkel von 90° umzulenken. Je nach Orientierung des Prismas wird das Bild vertikal oder horizontal gespiegelt. Rechtwinklige Prismen können auch in Kombination für die Verschiebung von Bildern/Lichtstrahlen verwendet werden. TECHSPEC® rechtwinklige N-BK7 Prismen mit engen Toleranzen besitzen eine enge Winkeltoleranz von wenigen Bogensekunden und bestehen aus hochgenauem N-BK7. Sie können ideal für Anwendungen im sichtbaren Bereich eingesetzt werden.

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.