TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Rechtwinklige Prismen mit BBAR-Beschichtung der Hypotenuse
Broadband Anti-Reflection Coated Hypotenuse Prism
×
Retroreflektor für eine Achse
Rechtsseitiges Bild
VIS- und NIR-Varianten erhältlich
Sie finden nicht was Sie suchen? Wir können es für Sie anfertigen!
Wir können es für Sie anfertigen! Von schnellen Modifikationen unserer Katalogoptiken, bis zum kundenspezifischen Design - Wir machen es Ihnen leicht Ihr optisches System von der Entwicklung, über die Prototypen, bis zur Serienfertigung zu bringen. Kontaktieren Sie uns noch heute!
Die rechtwinkligen TECHSPEC® Prismen mit BBAR-Beschichtung (Breitband Antireflexbeschichtung) der Hypotenuse eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen ein Retroreflektor für eine Achse benötigt wird. Diese Prismen werden mit Beschichtung für das sichtbare oder das nahe Infrarotspektrum geliefert und zeichnen sich durch enge Winkeltoleranzen aus. Die rechtwinkligen TECHSPEC® Prismen mit BBAR-Beschichtung der Hypotenuse sind auch in kundenspezifischen Größen erhältlich.