TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Rhomboidprisma, 10 mm, unbeschichtet

×
Produkt #47-213 Lagernd
×
- +
€167,50
Stk. 1-5
€167,50
Stk. 6+
€134,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Länge (mm):
10.00
Beschichtung:
Uncoated
Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±5
Strahlabweichung (Bogensekunde):
±30
Toleranz Größe (mm):
±0.1
Bildorientierung:
Beam Deviation
Strahlablenkung (°):
0.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/8
Oberflächenqualität:
40-20
Typ:
Rhomboid Prism
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Seitliche Strahlverschiebung
  • Verschiebt die optische Achse ohne Spiegelung des Bildes
  • Eingang- und Ausgangsstrahl verlaufen parallel, Abweichung ±30 Bogensekunden
  • Doveprismen sind ebenfalls lieferbar

Rhomboidprismen werden eingesetzt, um einen Laserstrahl zu verschieben ohne die Ausrichtung zu verändern. In bildgebenden Anwendungen wird die optische Achse verschoben ohne das Bild umzukehren. Die seitliche Verschiebung ist gleich der Länge der Prismen ("D"). Die Prismen sind ideal für anspruchsvolle Anwendungen da enge Winkeltoleranzen dafür sorgen, dass die Parallelität des Ausgangsstrahls zum Eingangsstrahl nur um maximal 30 Winkelsekunden abweicht.

Rhomboid Prism Ray Path
Rhomboid Prism Ray Path
Rhomboid Prism Tunnel Diagram
Rhomboid Prism Tunnel Diagram

Technische Informationen

 
Stock No. A B C D
#47-625 5mm 5mm 3.5mm 7.1mm
#47-806
#47-213 10mm 10mm 7.1mm 14.1mm
#47-807
#49-418 12.5mm 12.5mm 8.8mm 17.5mm
#49-421
#49-419 15mm 15mm 10.5mm 21.2mm
#49-422
#47-214 20mm 20mm 14.2mm 28.3mm
#47-808
#47-626 25mm 25mm 17.7mm 35.4mm
#47-809
#49-420 50mm 50mm 35.4mm 70.7mm
#49-423
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.