TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Stabspiegel 45° 15mm Durchmesser AL beschichtet

45° Rod Mirrors

45° Rod Mirrors

×
Produkt #49-401 3-4 Tage
×
- +
€158,00
Stk. 1-5
€158,00
Stk. 6+
€142,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Länge (mm):
30.00
Beschichtung:
Protected Aluminum (400-700nm)
Winkeltoleranz (Bogenminuten):
±10
Fase:
Protective bevel as needed
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Art der Beschichtung:
Metal
Durchmesser (mm):
15.00 +0.00/-0.05
Toleranz Länge (mm):
±0.1
Strahlablenkung (°):
90.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
40-20
Typ:
Rod Lens
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Hinweis:
Coating on Elliptical Surface
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Beschichtet und unbeschichtet lieferbar
  • Beschichtete Versionen zur Reflexion von Licht unter 90°
  • Unbeschichtete Versionen zur Umlenkung von Strahlengängen

TECHSPEC® 45° Stabspiegel eignen sich für die verschiedensten Laser- und Bildgebungssysteme.  Diese Spiegel erlauben eine Umlenkung der Bildwege oder eine Ablenkung von Lasern im Winkel von 90°. Durch die kleinen Durchmesser eignen sich die Komponenten ideal für Anwendungen in flexiblen und starren Endoskopsystemen, bei denen es auf geringe Abmessungen ankommt. TECHSPEC® 45° Stabspiegel besitzen polierte elliptische Oberflächen sowie eine geschliffene Außenseite und Basis und können in diverse OEM-Anwendungen integriert werden. 

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.