TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

304,8mm D. λ/20, Quarzglas, optische Planplatte

×
Produkt #65-880-000 3-4 Tage
×
- +
€11.409,00
Stk. 1-2
€11.409,00
Stk. 3+
€10.839,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/20
Abbe-Zahl (vd):
67.8
Beschichtung:
Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
Durchmesser (mm):
304.80 +0.00/-1.00
Dicke (mm):
38.10 ±2.5
Durchmesser (Zoll):
12.00 +0.00/-0.04
Dicke (Zoll):
1.50 ±0.10
Freie Apertur CA (mm):
274.30
Farbe:
Clear
Aufbau:
Single Surface
Dichte (g/cm3):
2.20
Brechungsindex nd:
1.458
Knoop-Härte (kg/mm2):
522
Parallelität (Bogenminuten):
≤3
Poisson-Zahl:
0.16
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
60-40
Typ:
Interferometry Window
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 2200
Elastizitätsmodul (GPa):
73
Fase:
Protective as needed

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 211:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

λ/20 flats include a certificate of calibration.

Beschreibung Produktfamilie

  • Mit Durchmessern von 0,5 Zoll - 12 Zoll
  • Jede λ/20-Planplatte ab 75 mm wird mit Kalibrierzertifikat geliefert
  • Lieferbar mit Standardmetallspiegelbeschichtungen: λ/10 und λ/20

Optische Planplatten werden als Referenz (Testplatte) verwendet, um die Ebenheit einer unbekannten Fläche zu ermitteln. Jedes Teil wird von unseren Optikern präzise poliert und mit einem Zygo-Interferometer getestet, um die Oberflächenebenheit sicherzustellen. Die Rückseiten unserer einseitigen Planplatten sind auf Fensterqualität poliert, damit das Interferenzmuster sichtbar ist. Jede Planplatte wird in einer praktischen Aufbewahrungsbox für dauerhaften Schutz geliefert. Die λ/20-Planplatten mit einem Durchmesser von 75 mm oder größer werden mit Kalibrierzertifikat geliefert.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.