TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

λ/10-Quarzglasfenster, 25 mm Durchm., 3 mm Dicke, 532 nm

TECHSPEC λ/10 Laser Line Coated Windows

×
Produkt #48-209 3-4 Tage
×
- +
€155,00
Stk. 1-5
€155,00
Stk. 6+
€124,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Einfallswinkel (°):
0
Freie Apertur CA (mm):
22.50
Beschichtung:
Laser V-Coat (532nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
532
Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.10
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica Excimer Grade (Corning 7980 KrF)
Brechungsindex nd:
1.458
Oberflächenqualität:
10-5
Dicke (mm):
3.00 ±0.10
Typ:
Laser Line Window
Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/10
Abbe-Zahl (vd):
67.8
Parallelität (Bogensekunden):
≤5
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.25% @ 532nm
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz
Güte Quarzglas:
7980 KrF 0A
Kanten:
Fine Ground
Fenstertyp:
Glass

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
REACH 201:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Für Laserlinien beschichtete TECHSPEC λ/10-Laserfenster wurden für die direkte Integration in Laseranwendungen entwickelt. Die robusten Fenster dieser Produktfamilie sind in gängigen Zollgrößen und in vielen Fällen auch unterschiedlichen Dicken erhältlich. Antireflexbeschichtungen werden für gängige Laserwellenlängen angeboten, um durch Minimierung der Oberflächenreflexion eine optimale Systemtransmission zu erreichen. Die TECHSPEC λ/10-Laserfenster erfüllen mit einer Oberflächenebenheit von λ/10, einer Oberflächenqualität von 10-5 und einer Parallelität von <3 Bogensekunden Lasergüte-Spezifikationen. Diese Fenster sind ideal für industrielle Laseranwendungen geeignet, sei es in Schutzabdeckungen oder zur Trennung verschiedener Umgebungen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.