TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

30mm D., 405nm Antireflexionsbeschichtung, λ/4 N-BK7 Fenster

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components
×
Produkt #64-042 3-4 Tage
×
- +
€97,50
Stk. 1-5
€97,50
Stk. 6+
€78,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Fase:
Protective as needed
Freie Apertur CA (mm):
27.00
Beschichtung:
Laser V-Coat (405nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.25% @ 405nm
Durchmesser (mm):
30.00 +0.00/-0.25
Dicke (mm):
4.00 ±0.20
Designwellenlänge DWL (nm):
405
Parallelität (Bogenminuten):
≤1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/4
Oberflächenqualität:
60-40
Typ:
Laser Line Window
Elastizitätsmodul (GPa):
82
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
7.1 (-30 to +70°C)
8.3 (+20 to +300°C)
Dichte (g/cm3):
2.51
Brechungsindex nd:
1.516
Poisson-Zahl:
0.206
Abbe-Zahl (vd):
64.17
Kanten:
Fine Ground

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • >0,25% Reflexion bei der Designwellenlänge
  • Beschichtungen für HeNe-, Dioden- und Nd:YAG-Laserquellen verfügbar
  • N-BK7-Substrat
  • Auch unbeschichtet oder mit Beschichtung MgF2 oder VIS 0° lieferbar

TECHSPEC® λ/4-Laserlinienfenster aus N-BK7 eignen sich ideal für Industrielaser und Laser mit niedriger Leistung. Durch die engen Toleranzen ergibt sich eine minimale Streuung und Verzerrung. Die Antireflexionsbeschichtungen sorgen für Reflexionen unter 0,25% bei den Designwellenlängen der Beschichtung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.