TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

5mm D., unbeschichtet, λ/20 Quarzglas Fenster

Uncoated λ/20 Fused Silica Window

×
Produkt #65-850 3-4 Tage
×
- +
€122,50
Stk. 1-5
€122,50
Stk. 6+
€110,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Einfallswinkel (°):
0
Fase:
Protective as needed
Freie Apertur CA (mm):
4.50
Beschichtung:
Uncoated
Durchmesser (mm):
5.00 +0.00/-0.10
Dicke (mm):
3.00 ±0.10
Parallelität (Bogensekunden):
≤5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica Excimer Grade (Corning 7980 KrF)
Güte Quarzglas:
7980 KrF 0A
Oberflächenqualität:
10-5
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/20
Typ:
Laser Line Window
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 2200
Elastizitätsmodul (GPa):
73
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
Dichte (g/cm3):
2.20
Brechungsindex nd:
1.458
Poisson-Zahl:
0.16
Abbe-Zahl (vd):
67.8
Kanten:
Fine Ground
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 211:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • R <0,25 % für 266 nm, 355 nm, 532 nm bzw. 1064 nm
  • Geringe Autofluoreszenz
  • Zerstörschwellen bis 10 J/cm2 bei 10 ns, 1064 nm

TECHSPEC® λ/20-Laserlinienfenster für hohe Leistungen zeichnen sich durch die effiziente Beschichtung für hohe Leistungen aus, die die Transmission der Designwellenlänge maximiert. Die Zerstörschwellen von 2-10 J/cm2 erlauben eine einfache Integration in die meisten Nd:YAG-Lasersysteme. Die Beschichtung wird auf ein sehr genaues UV-Quarzglassubstrat aufgebracht; dadurch ergibt sich eine ausgezeichnete thermische Stabilität, eine geringe Verzerrung der Wellenfront und eine extrem niedrige Autofluoreszenz.

Für kundenspezifische Beschichtungen oder keilförmige Versionen, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.