Holographischer Diffusor aus Quarzglas, 0,5° Diffusionswinkel, 25 mm D.

Holographische UV-Diffusoren

Holographische UV-Diffusoren

×
Produkt #47-680 3-4 Tage
×
- +
€457,50
Stk. 1+
€457,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Winkeltoleranz (°):
±0.5
Diffusionswinkel (°):
0.5 (FWHM)
Freie Apertur CA (mm):
21.6 ±0.1
Durchmesser (mm):
25.00 ±0.1
Betriebstemperatur (°C):
-40 to +170
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Transmission (%):
Typical: 90
Typ:
Holographic Diffuser
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Aufbau:
Mounted
Fassungsdicke (mm):
4.7 ±0.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Diffusionswinkel von 0,5° bis 50°
  • Quarzglassubstrat ideal für hohe Temperaturen
  • Homogene Lichtverteilung
  • Holographische Standarddiffusoren sind ebenfalls verfügbar

Mit holographischen Diffusoren können diffuse Beleuchtungsbereiche geformt und die Transmissioneffizienz von Glühlampen, LEDs, Bogenlampen und anderen Lichtquellen auf über 90% erhöht werden. Die holographischen Diffusoren aus Quarzglas können aufgrund ihres Quarzglassubstrats bei höheren Temperaturen als die holographischen Diffusoren aus Polykarbonat eingesetzt werden und ermöglichen eine genaue und homogene Lichtverteilung. Die angegebenen Diffusionswinkel sind für einen kollimierten Eingangsstrahl angegeben und verändern sich bei anderen Einfallswinkeln.

Im Gegensatz zu vielen holographischen Elementen können diese speziellen Quarzglaskomponenten Licht sowohl im ultravioletten und sichtbaren Bereich als auch im nahen Infrarotbereich transmittieren. Die nullte Ordnung (oder der spiegelnde Teil) des transmittierten Lichts beträgt weniger als 1% für sichtbare Wellenlängen, kann aber steigen, wenn die Diffusoren mit Wellenlängen außerhalb des Bereichs 400 - 700 nm eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie: Die matte Oberfläche sollte der Lichtquelle zugewandt sein. Zur Reinigung von holographischen Diffusoren feuchten Sie ein fusselfreies Tuch mit Methanol an und wischen die gesamte Diffusoroberfläche in sanften, kreisförmigen Bewegungen ab. Pusten Sie sofort vorsichtig Druckluft auf den gereinigten Bereich. Warnung: Die Reinigung kann zu einer Veränderung der optischen Leistung des Diffusors führen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.