10mm x 10mm, 120 Körnung, Mattglas

×
Produkt #83-083 3-4 Tage
×
- +
€17,75
Stk. 1-10
€17,75
Stk. 11+
€15,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Beschichtung:
Uncoated
Toleranz Größe (mm):
±0.25
Größe (mm):
10.00 x 10.00
Kanten:
Cut Edges
Körnung: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
120
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Dicke (mm):
1.60
Typ:
Ground Glass Diffuser
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2000
Breite (mm):
10.00
Hinweis:
Sandblasted on first surface
Länge (mm):
10.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Größen zwischen 5 mm Durchmesser und quadratisch mit 250 mm Kantenlänge
  • Niedriger Streuverlust
  • Gleichmäßig matte Oberfläche sorgt für gleichmäßige Diffusion
  • Auch mit Quarzglassubstrat erhältlich

Mattglas besitzt enge Toleranzen und eine hohe Qualität und ist somit ideal für diverse Industrieanwendungen geeignet. Floatglas besitzt eine ausgezeichnete optische Transmission im sichtbaren Bereich und eignet sich ideal für allgemeine Diffusor-Anwendungen. Die matte Glasoberfläche wird durch Sandstrahlen mit Körnung 220 erzeugt. Da die Gläser in zwei zueinander orthogonalen Durchläufen gesandstrahlt werden, entstehen besonders gleichmäßig diffuse Oberflächen. Die erzeugte Streuung ist der bestmögliche Kompromiss zwischen geringem Streuverlust und Diffusion. Typische Anwendungen sind der Einsatz in Bildschirmen, Beleuchtungsdiffusoren und für Testbilder.

Finden Sie nicht was Sie suchen? Fragen Sie schnell ein Angebot für eine kundenspezifische Lösung an.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.