Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  • 0

Breitbandige Hybrid-Diffusoren

Breitbandige Hybrid-Diffusoren

Broadband Hybrid Diffusers

  • Sandgestrahltes halb-opakes weißes Glas
  • Zwei Streumechanismen
  • Hervorragende Streuung im NIR Spektrum

Breitbandige Hybrid-Diffusoren sind semi-opake Diffusoren, die das Licht vom UV bis zum NIR Spektrum effektiv streuen. Mit sandgestrahlten Oberflächen (Korngröße 120) und einem 1,75 mm dicken Streumedium besitzen diese Diffusoren zwei verschiedene Streumechanismen. Jeder Streumechanismus beeinflusst einen anderen Wellenlängenbereich; die Kombination in einer Optik ergibt einen Diffusoren, der in einem breiten Spektralbereich streut. Breitbandige Hybrid-Diffusoren eigenen sich ideal für Anwendungen, bei denen eine hohe Streuung zur gleichmäßigen Ausleuchtung benötigt wird. Sie können als Anzeigebildschirme verwendet werden.

Spezifikationen

Toleranz Dicke (mm):
±0.1

LOADING PRODUCTS...
Exportspezifikationen

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer