24" x 24", weiß, Fenster aus IR-Material

×
Produkt #88-611 Lagernd
×
- +
€102,50
Stk. 1-5
€102,50
Stk. 6+
€92,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Größe (mm):
609.60 x 609.60
Größe (Zoll):
24.00 x 24.00
Dicke (mm):
0.38
Dicke (Zoll):
0.015
Beschichtung:
Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
11 - 13
Farbe:
White
Biegemodul (psi):
(100-260) x 103
Brechungsindex nd:
Visible (Sodium D Line): 1.52
8-14µm: 1.53
15µm+: 1.48
Betriebstemperatur (°C):
100 (Max.)
Shore-Härte:
D60-70
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film
Typ:
Protective Window
Wellenlängenbereich (nm):
8000 - 14000
Elastizitätsmodul (GPa):
0.40 - 1.24

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ausgezeichnete Optiken für Infrarotdetektoren
  • Minimaler Absorptionsverlust von 8 - 14 μm
  • Leicht auf passende Größe zuschneidbar

Fenster aus Infrarot-Material (IR-Material) bestehen aus extrem dünnem und flexiblem, nur 0,38 mm starkem, milchig-weißem Kunststoff. Aufgrund der geringen Dicke über die gesamte Fensterfläche, der großen Größen, der minimalen thermischen Ausdehnung sowie der niedrigen Absorption zwischen 8 - 14 μm, eignen sie sich ideal für diverse Infrarotanwendungen.

Technische Informationen

Durability Specifications
Effect of Sunlight None to Slight
Effect of Ultraviolet UV Stabilized
Effect of Weak Acids Very Little
Effect of Strong Acids Attacked by Oxidizing Acids
Effect of Weak Alkalies Very Little
Effect of Strong Alkalies Very Little
Effect of Organic Solvents Little below 60°C (140°F)
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.