TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

SCHOTT BOROFLOAT® Fenster, 10 mm Durchm. x 1,75 mm Dicke, MgF2-Beschichtung

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components
TECHSPEC BOROFLOAT Borosilicate Windows

TECHSPEC BOROFLOAT Borosilicate Windows

×
Produkt #83-370 3-4 Tage
×
- +
€27,75
Stk. 1-5
€27,75
Stk. 6+
€22,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Abbe-Zahl (vd):
65.41
Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
≥90
Freie Apertur CA (mm):
9.00
Durchmesser (mm):
10.00 ±0.5
Dicke (mm):
1.75 ±0.2
Beschichtung:
MgF2 (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs ≤2.5% @ 550nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
3.25 (+20 to +300°C)
Dichte (g/cm3):
2.23
Kanten:
Ground
Brechungsindex nd:
1.472
Knoop-Härte (kg/mm2):
480
Betriebstemperatur (°C):
1 hour @ 500; >100 hours @ 450
Poisson-Zahl:
0.2
Resistenz gegenüber Temperaturschwankungen (K):
Short Term, 1 hr: 110K
1 - 100 hrs: 90K
Long Term, >100 hrs: 80K
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ
Oberflächenqualität:
80-50
Thermischer Schock (K):
Up to 4mm Thick: 175K
4 - 6mm Thick: 160K
6 - 15mm Thick: 150K
Transformationstemperatur (°C):
525
Transmission (%):
≥95
Typ:
Protective Window
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Elastizitätsmodul (GPa):
64

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Äußerst niedriger thermischer Ausdehnungskoeffizient
  • Transmission im sichtbaren Spektrum und nahen Infrarotbereich
  • Hohe Beständigkeit gegenüber thermischem Schock

TECHSPEC® SCHOTT BOROFLOAT® Borosilikatfenster eignen sich ideal für hohe Temperaturen und den Einsatz in rauen Umgebungen.  Anders als herkömmliches Borosilikat (das flach gezogen wird) wird BOROFLOAT® unter Anwendung eines Microfloat-Verfahrens hergestellt, wodurch eine bessere Oberflächenebenheit von etwa 4-6λ/Inch erreicht werden kann.  BOROFLOAT® hat gegenüber Temperaturschocks eine dreifach höhere Resistenz als Kalknatronglas.

Sie finden nicht, was Sie suchen? Fordern Sie ein individuelles Angebot an.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.