These optics require special handling to avoid damage and maintain peak performance. Email us or Chat with a technical support representativeContact us Contact us for tips on proper handling, cleaning, and storage procedures.
Downloadbereich
Abbe-Zahl (vd):
33.64
Fase:
Protective as needed
Durchmesser (mm):
13.00 ±0.50
Dicke (mm):
1.00 ±0.50
Beschichtung:
Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
43
Dichte (g/cm3):
2.753
Kanten:
Fine Ground
Brechungsindex nd:
1.56
Knoop-Härte (kg/mm2):
7
Poisson-Zahl:
0.203
Löslichkeit, in 100g H2O @ 273K (g):
53.48
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Kaliumbromid (KBr) ist ein Material, das häufig in der FTIR Spektroskopie verwendet wird. KBr hat einen etwas größeren spektralen Transmissionsbereich als Natriumchlorid (NaCl) und eine sehr gute Transmission zwischen 250nm und 26μm. Der Brechungsindex in diesem Bereich liegt zwischen 1,46 und 1,59. KBr ist wasserlöslich und seine Oberfläche sollte vor Feuchtigkeit geschützt werden, da Feuchtigkeit die Oberfläche beschädigt. Kaliumbromidfenster sind resistent gegen mechanische Stöße, können einfach gespalten und bei Temperaturen bis zu 300°C eingesetzt werden. KBr hat eine Dichte von 2,75g/cm3 und eine Knoop-Härte von 7.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.