TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Siliziumfenster, 30 mm D. x 2 mm Dicke, unbeschichtet

TECHSPEC Silicon (Si) Windows

×
Produkt #33-135 3-4 Tage
×
- +
€210,00
Stk. 1-10
€210,00
Stk. 11+
€189,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90.00
Freie Apertur CA (mm):
27.00
Durchmesser (mm):
30.00 +0.0/-0.1
Dicke (mm):
2.00 ±0.1
Beschichtung:
Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
2.55
Dichte (g/cm3):
2.33
Kanten:
Fine Ground
Brechungsindex nd:
3.422 @ 5µm
Knoop-Härte (kg/mm2):
1150
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Poisson-Zahl:
0.265
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Oberflächenebenheit (P-V):
Oberflächenqualität:
60-40
Typ:
Protective Window
Wellenlängenbereich (nm):
1200 - 7000
Elastizitätsmodul (GPa):
140

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Transmission von 1,2 - 7 μm
  • Lieferbar ohne Beschichtung oder mit AR-Beschichtung für 1,65 - 5 μm
  • Ideal für Anwendungen mit kritischen Gewichtsvorgaben

TECHSPEC® Siliziumfenster (Si) werden aus Silizium optischer Güte gefertigt und häufig aufgrund des geringen Preises und der niedrigen Dichte für das Spektrum von 1,2 - 7 μm eingesetzt. Aufgrund der niedrigen Dichte (halb so schwer wie Germanium oder Zinkselenid) eignet sich Silizium ideal für Anwendungen mit kritischen Gewichtsvorgaben, insbesondere im Spektralbereich von 1,65 - 5 μm. Die Dichte beträgt 2,329 g/cm3, die Knoop-Härte 1150; damit ist es härter, aber weniger zerbrechlich als Germanium.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.