TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Saphirfenster unbeschichtet, 5 mm Durchmesser, 1 mm Dicke

×
Produkt #43-365 Lagernd
×
- +
€32,50
Stk. 1-24
€32,50
Stk. 25+
€26,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Abbe-Zahl (vd):
72.24
Orientierung Achse:
Random
Fase:
Protective as needed
Doppelbrechung (no-ne):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
Freie Apertur (%):
≥90
Freie Apertur CA (mm):
4.50
Durchmesser (mm):
5.00 ±0.15
Dicke (mm):
1.00 ±0.05
Beschichtung:
Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
8.8
Dichte (g/cm3):
3.97
Kanten:
Fine Ground
Brechungsindex nd:
1.77
Knoop-Härte (kg/mm2):
1900
Parallelität (Bogenminuten):
≤3.5
Poisson-Zahl:
0.27
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
Oberflächenebenheit (P-V):
2λ (typical)
Oberflächenqualität:
80-50
Typ:
Protective Window
Wellenlängenbereich (nm):
330 - 5500
Elastizitätsmodul (GPa):
435

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Extreme Oberflächenhärte und chemische Beständigkeit
  • Dünner und stabiler als Standardglasfenster
  • Verfügbar mit Antireflexbeschichtung für 400 - 5000 nm

TECHSPEC® Saphirfenster werden aus einem Saphireinkristall gefertigt. Sie eignen sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie Lasersysteme, da sie eine extreme Oberflächenhärte, eine hohe Wärmeleitfähigkeit sowie eine hohe Dielektrizitätskonstante besitzen und beständig gegen übliche chemische Säuren und Basen sind. Saphir ist der zweithärteste Kristall nach dem Diamant. Aufgrund der strukturellen Festigkeit können Saphirfenster deutlich dünner gefertigt werden als Fenster aus anderen Materialien. Chemisch gesehen ist Saphir ein Einkristall aus Aluminiumoxid Al2O3 mit einem Transmissionsbereich von 0,33 - 5,5 μm, wenn das Fenster unbeschichtet ist. Die TECHSPEC® Saphirfenster sind mit Antireflexbeschichtungen für 400 - 5000 nm verfügbar, um die Transmission im sichtbaren, nahinfraroten und infraroten Bereich zu verbessern.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.