• Mein Konto
  • 0

Saphirfenster mit AR Beschichtung

Saphirfenster mit AR Beschichtung

TECHSPEC® AR Coated Sapphire Windows

  • Dünner und stabiler als Standardglasfenster
  • Bessere Transmissionswerte im sichtbaren Spektrum und nahen Infrarotspektrum
  • 4 Beschichtungsmöglichkeiten erhältlich

Die antireflexionsbeschichteten TECHSPEC® Saphirfenster werden mit den üblichen Beschichtungen angeboten, die die Transmission im sichtbaren Spektrum und nahen Infrarotspektrum verbessern. Saphir ist ein stabiler Monokristall und das zweithärteste Kristallmaterial nach dem Diamant; Saphirfenster können daher dünner sein als Fenster aus Standardglasarten. Durch die dünnen Substrate und die hocheffizienten AR Beschichtungen eignen sich diese Fenster ideal für robuste Anwendungen im Bereich der Bildverarbeitung, Lasersysteme oder visuelle Anwendungen, die Schutzfenster benötigen.

Spezifikationen

Oberflächenebenheit:
2λ (typical)
Parallelität (Bogenminuten):
≤3.5
Oberflächenqualität:
80-50
Substrat:
Sapphire (Al2O3)

LOADING PRODUCTS...
Exportspezifikationen

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram