101,6 x 101,6 x 1mm, hocheffizientes AR-beschichtetes Fenster

×
Produkt #48-929 Lagernd
×
- +
€38,00
Stk. 1-5
€38,00
Stk. 6+
€30,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Einfallswinkel (°):
0
Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
≥90
Freie Apertur CA (mm):
91.44 x 91.44
Größe (mm):
101.60 x 101.60
Dicke (mm):
1.00 ±0.25
Beschichtung:
BBAR (425-700nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤0.5% @ 425 - 700nm
Kanten:
Seamed
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Oberflächenqualität:
80-50
Transmission (%):
96.9 Average (typical)
Typ:
Protective Window
Wellenlängenbereich (nm):
425 - 700
Länge (mm):
101.60
Breite (mm):
101.60

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Hohe Transmission
  • Weniger Rückreflexe und Glanz
  • Lieferbar in Größen zwischen 1 x 1 Zoll und 10 x 12 Zoll

Hocheffiziente antireflexbeschichtete Fenster sind beidseitig mit einer Antireflexionsbeschichtung versehen, die Reflexionen auf ≤0,5% verringert. Rückreflexe werden durch die Beschichtung fast völlig verhindert, sodass diese Fenster z.B. vor Industriedisplays für eine bessere Ablesbarkeit sorgen. Dank der hohen Transmission eignen sich die Fenster auch ideal für eine Vielzahl anderer optischer Anwendungen.

Sie finden nicht das, was Sie benötigen? Erhalten Sie hier ein schnelles kundenspezifisches Angebot!

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.