TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

B270-Fenster, 10 mm quadr., MgF2-beschichtet

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components
×
Produkt #64-089 3-4 Tage
×
- +
€34,50
Stk. 1-5
€34,50
Stk. 6+
€27,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Abbe-Zahl (vd):
58.3
Fase:
Protective as needed
Freie Apertur CA (mm):
9.00 x 9.00
Größe (mm):
10.00 x 10.00
Dicke (mm):
1.00
Beschichtung:
MgF2 (632.8nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤1.50% @ 632.8nm (N-BK7)
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
9.4 (+20 to +300°C)
Dichte (g/cm3):
2.56
Kanten:
Fine Ground
Brechungsindex nd:
1.523
Knoop-Härte (kg/mm2):
500
Poisson-Zahl:
0.22
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenebenheit (P-V):
Oberflächenqualität:
60-40
Typ:
Protective Window
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Elastizitätsmodul (GPa):
71.5
Länge (mm):
10.00
Breite (mm):
10.00
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Große Auswahl an Größen
  • Unbeschichtet oder mit MgF2- oder VIS-NIR-Antireflexionsbeschichtung
  • Kundenspezifische Größen bei hohen Stückzahlen möglich

Die TECHSPEC® Fenster aus B270 bieten eine hohe Transmission vom sichtbaren bis zum nahinfraroten Bereich und einen ähnlichen Brechungsindex wie N-BK7, wobei sie kostengünstiger sind. Die Fenster werden aufgrund ihrer hohen Solarisationsstabilität und chemischen Resistenz häufig als Schutzfenster in Standardanwendungen eingesetzt. Die TECHSPEC® Fenster aus B270 sind entweder unbeschichtet oder mit einer MgF2- oder VIS-NIR-Antireflexionsbeschichtung verfügbar. Kundenspezifische Größen und Beschichtungen sind möglich für größere Stückzahlen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.