Sie finden nicht was Sie suchen? Wir können es für Sie anfertigen!
Wir können es für Sie anfertigen! Von schnellen Modifikationen unserer Katalogoptiken, bis zum kundenspezifischen Design - Wir machen es Ihnen leicht Ihr optisches System von der Entwicklung, über die Prototypen, bis zur Serienfertigung zu bringen. Kontaktieren Sie uns noch heute!
Downloadbereich
Einfallswinkel (°):
0
Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
≥90
Freie Apertur CA (mm):
228.6 x 274.32
Größe (mm):
254.00 x 304.80
Dicke (mm):
1.00 ±0.25
Beschichtung:
BBAR (425-700nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤0.5% @ 425 - 700nm
Kanten:
Seamed
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Lieferbar in Größen zwischen 1 x 1 Zoll und 10 x 12 Zoll
Hocheffiziente antireflexbeschichtete Fenster sind beidseitig mit einer Antireflexionsbeschichtung versehen, die Reflexionen auf ≤0,5% verringert. Rückreflexe werden durch die Beschichtung fast völlig verhindert, sodass diese Fenster z.B. vor Industriedisplays für eine bessere Ablesbarkeit sorgen. Dank der hohen Transmission eignen sich die Fenster auch ideal für eine Vielzahl anderer optischer Anwendungen.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.