Klares optisches Kunststofffenster, 2" x 2"

×
Produkt #43-927 Lagernd
×
- +
€27,00
Stk. 1-49
€27,00
Stk. 50+
€21,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Abbe-Zahl (vd):
57.00
Größe (mm):
50.80 x 50.80
Größe (Zoll):
2.00 x 2.00
Dicke (mm):
1.50 ±0.15
Beschichtung:
Uncoated
Dichte (g/cm3):
1.320
Brechungsindex nd:
1.501
Betriebstemperatur (°C):
100 Continuous, 130 for 1 hour
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Thermoset ADC (CR-39®)
Transmission (%):
>90 (typical)
Typ:
Protective Window
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1500
Länge (mm):
50.80
Breite (mm):
50.80

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 223:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Leichte Alternative zu Glasfenstern
  • Ausgezeichnete thermische und chemische Beständigkeit
  • Bessere Transmission als vergleichbare transparente Kunststoffe

Diese Kunststofffenster sind klar und haltbar genug, um rauen Umgebungen zu widerstehen. Durch eine neue Kunststofftechnologie können Fenster für vielseitige Anforderungen erzeugt werden, die nur die Hälfte von Glasfenstern wiegen. Verglichen mit anderen transparenten Plastikarten haben die Thermoset ADC Fenster die höchste Transmission, die geringste Trübung, eine 25 - 50x höhere Abreibungsresistenz und sind resistent gegen viele verschiedene Chemikalien und Lösungen (Aceton, Säure, Alkali und Alkohol). In die Fenster können mit Bohrern Löcher gebohrt werden, um die Halterung zu vereinfachen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.