Floatglasfenster 6,3mm Durchmesser

×
Produkt #02-075 Lagernd
×
- +
€13,00
Stk. 1-5
€13,00
Stk. 6+
€11,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
6.30
Dicke (mm):
1.50
Beschichtung:
Uncoated
Kanten:
Fine Ground
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ
Oberflächenqualität:
80-50
Typ:
Protective Window
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2000

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Durchlässig für sichtbares Licht und das nahe Infrarotspektrum
  • Lieferbar ohne Beschichtung oder mit Antireflexionsbeschichtung
  • Unterschiedliche Größen lieferbar

Fenster aus Floatglas sind optische Gläser mit polierten, parallelen Oberflächen, die als Schutz zwischen zwei Umgebungen eingesetzt werden. Floatglas lässt Licht im sichtbaren Spektrum und nahen Infrarotbereich durch und kann für viele Anwendungen eingesetzt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.