Diese Adapterplatten ermöglichen den Aufbau von drehbaren oder linearen Bühnen, Optikhalterungen oder anderem Aufbauequipment um 90° verkippt zur Lochplatte/Labortisch und sind in metrischer (M6) oder englischer (¼) Version erhältlich. Die einfachen Halterungen haben nur Schlitze (keine Gewindebohrungen) und sind für den Aufbau auf englischen und metrischen Platten geeignet. Die kleine Verision hat drei 2" lange Schlitze auf beiden Seiten. Die große Version hat fünf 2" lange Schlitze in der Basis und zehn 1,5" lange Schlitze auf der größeren Fläche (5 Reihen mit je 1" Abstand in der Mitte). Bitte Zeichnungen für zusätzliche Informationen beachten.
Type | A | B | C | D | E | Mounting Hole F | Mounting Hole G | Stock No. |
English, Figure A | 1" | ½" | 3" | 2" | - | ¼-20 | ¼ | #55-379 |
Metric, Figure A | 25mm | 12.5mm | 75mm | 51mm | M6 x 1.0 | M6 | #55-381 | |
English, Figure B | 1" | ½" | 2" | ½" | ½" | ¼-20 | ¼ | #55-378 |
Metric, Figure B | 25mm | 12.5mm | 57mm | 13.5mm | 6mm | M6 x 1.0 | M6 | #55-380 |
Common, Figure C | 1" | ½" | 3" | 2" | - | N/A | #58-180 | |
Common, Figure D | 2" | ½" | ½" | #58-181 | ||||
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.