rechtwinklige Halterung, englisch, klein

×
Produkt #55-379 3-4 Tage
×
- +
€82,00
Stk. 1+
€82,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typ:
English
Gewinde:
(11) ¼-20, (1) 1/4 S.H.C.S. Slot, (1) 1/4 S.H.C.S. C'bore

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Metrische, englische und einfache geschlitzte Versionen
  • Standard ¼ - 20 oder M6 x 1,0 Löcher/Schlitze oder nur Schlitze
  • Verschiedene Größen
  • Schwarz eloxiertes Aluminium

Diese Adapterplatten ermöglichen den Aufbau von drehbaren oder linearen Bühnen, Optikhalterungen oder anderem Aufbauequipment um 90° verkippt zur Lochplatte/Labortisch und sind in metrischer (M6) oder englischer (¼) Version erhältlich. Die einfachen Halterungen haben nur Schlitze (keine Gewindebohrungen) und sind für den Aufbau auf englischen und metrischen Platten geeignet. Die kleine Verision hat drei 2" lange Schlitze auf beiden Seiten. Die große Version hat fünf 2" lange Schlitze in der Basis und zehn 1,5" lange Schlitze auf der größeren Fläche (5 Reihen mit je 1" Abstand in der Mitte). Bitte Zeichnungen für zusätzliche Informationen beachten.

Technische Informationen

 
Type A B C D E Mounting Hole F Mounting Hole G Stock No.
English, Figure A 1" ½" 3" 2" - ¼-20 ¼ #55-379
Metric, Figure A 25mm 12.5mm 75mm 51mm M6 x 1.0 M6 #55-381
English, Figure B 1" ½" 2" ½" ½" ¼-20 ¼ #55-378
Metric, Figure B 25mm 12.5mm 57mm 13.5mm 6mm M6 x 1.0 M6 #55-380
Common, Figure C 1" ½" 3" 2" - N/A #58-180
Common, Figure D 2" ½" ½" #58-181
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.