Halterungssysteme mit Gelenkarm
- Halterung und Befestigung in einzigartigen Ausrichtungen
- Verschiedene Kombinationen für kundenspezifische Aufbauten
- In jedem Winkel feststellbar
SLIK Mini-Pro kompaktes Dreibein
- Leichte Montage von Kameras mit ¼-20 Bohrung
- Maximale Flexibilität durch Kugelgelenk mit 180° Verkippung und 360° Rotation
- Zweiteilige Beine zur leichteren Aufbewahrung
Halterungen mit Zahnstange zur Fokussierung
- Grob- und Feineinstellung möglich
- Ringhalterungen für Objektive
- ¼-20 Bolzen zur Befestigung von Kameras
- Grundplatten für Bildgebungssysteme, Edelstahlstangen und Zubehör ebenfalls erhältlich
¾" Edelstahlstangen
- Stangen zur Integration in Bildgebungssysteme
- Vertikale Stangen zum Anbau an Grundplatten
- Horizontale Gewindestangen zum Anbau an Montagestangen und Mikroskopkopf-Halterungen
- Halterung mit Zahnstange zur Fokussierung und Zubehör ebenfalls lieferbar
Grundplatten für Bildgebungssysteme
- Unterschiedliche Grundplatten erhältlich
- Alleinstehende oder auf Labortische montierbare Grundplatten
- Zur Verwendung mit 0,75" Edelstahlstangen
- Halterung mit Zahnstange zur Fokussierung und Zubehör ebenfalls erhältlich
Drehbare Montageplatte und Befestigung für Stangen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Positionierung von Komponenten in beliebigem Winkeln
- Passend zu ¾" Stangen für englische Montageplatten
- Ideal zur Befestigung von Kameras und Objektiven
- Sowohl horizontale als auch vertikale Drehung möglich
Zubehör für Bildgebungssysteme
- Schwenkarm zur Erhöhung der Flexibilität
- 90°-Winkelhalterungen zur Verbindung horizontaler mit vertikalen Stangen
- Höhere Vielseitigkeit durch die ringförmigen Halterungen
- Grundplatten für Bildgebungssysteme, Halterungen mit Zahnstangen zur Fokussierung sowie Edelstahlstangen sind ebenfalls erhältlich
Stative
- Standard, mit Kugellager oder mit Gelenkarm
- Montageadapter werden separat angeboten
- Neun mögliche Kombinationen von Stativen und Halterungen verfügbar
Montageadapter für Stative
- Standardversion und verstellbare Version erhältlich
- ¼-20-Befestigung
- Kompatibel mit unserer beliebten Stativserie