TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

45° Adapter, 2" Offset, 4" OD-Mount

45° Mounting Adapters (#59-001, #59-002, & #59-003 Pictured)

45° Mounting Adapters (#59-001, #59-002, & #59-003 Pictured) 45° Mounting Adapter with Mounted Mirror (Not Included)
×
Produkt #54-011 Ausverkauf Lagernd
×
- +
€42,90
Stk. 1-9
€42,90
Stk. 10+
€38,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typ:
English

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Feste Halterung unter 45°
  • Drei Versionen mit unterschiedlichem Versatz
  • Aluminiumhalterung

Ein einfach zu benutzender Adapter, mit dem jede Komponente mit ¼ - 20 Bohrung unter 45° auf einer Aluminiumstange mit ½" (12,7 mm) Durchmesser befestigt werden kann. Eine Inbusschraube für das Loch mit ¼" Durchmesser ist inklusive und ermöglicht die Drehung und Fixierung der Komponenten unter 45°.

Technische Informationen

 
Offset A OD Mount B Centerline Height C D E
1" (25.4mm) 1" (25.4mm) 0.646" (16.4mm) 20.9mm 5mm
2" (50.8mm) 2" (50.8mm) 1.293" (32.8mm) 37.3mm 8mm
2" (50.8mm) 4" (101.6mm) 0.586" (14.9mm) 19.5mm 4mm
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.