Gewindeadapter sind unerlässlich, wenn optische Systeme im Labor aufgebaut werden. Optomechanische Komponenten haben viele verschiedene Gewinde, sodass diese Adapter eine wichtige Ergänzung in jedem Optiklabor darstellen. M6 auf 1/4“-20 Adapter werden verwendet, um zwischen englischen und metrischen Systemen zu wechseln, wogegen 8-32 auf 1/4“-20 Adapter und Gewindeadapter für Komponenten mit M16 x 1,0 Gewinde ideal für eine Vielzahl von Aufbauten sind, z.B. für unsere verstellbaren Bühnen mit Gewindeschraube und die metrischen Drehbühnen. Gewindeadapter mit zwei Außengewinden für unsere TECHSPEC® Stangen finden Sie unter TECHSPEC® Gewindeadapter.
A - Female Thread | B - Male Thread | C | D | E | Stock No. |
¼-20 x 0.25"L | M6-1.0 x 0.25"L | 0.375" | 0.38" | 0.63" | #53-927 |
M6-1.0 x 0.25"L | ¼-20 x 0.25"L | 0.375" | 0.38" | 0.63" | #53-928 |
8-32 x 0.2"L | ¼-20 x 0.25"L | 0.250" | 0.33" | 0.58" | #53-929 |
¼-20 x 0.25"L | 8-32 x 0.2"L | 0.375" | 0.38" | 0.58" | #53-930 |
M16-1.0 x 0.25"L | M6-1.0 x 0.25"L | 30mm | 10mm | 15mm | #55-453 |
M6-1.0 x 0.2"L | M16-1.0 x 0.2"L | 20mm | 6mm | 11mm | #55-036 |
M16-1.0 x 0.2"L | ¼-20 x 0.2"L | 20mm | 12mm | 17mm | #55-208 |